• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミ2スポークハンドル

Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip

HST

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HSTアルミ2スポークハンドル 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D R H A E s d L T Dg G P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HST-125-C12 125 12 44 24.5 13 19.5 31 18 7.5 22 61.5 50 440 2 18,100 19,910 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-140-C14 140 14 45.5 24.5 14 21 36 19 7 24 76.5 57.5 550 2 19,100 21,010 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-160-C14 160 14 47 25 15 22 36 20 7.5 24 76.5 67.5 650 2 21,600 23,760 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-160-C16 160 16 47 25 15 22 36 20 7.5 24 76.5 67.5 650 2 21,600 23,760 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-200-C18 200 18 52.5 25 17.5 27.5 42 24 8.5 25 86.5 84 910 2 25,300 27,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-200-C20 200 20 52.5 25 17.5 27.5 42 24 8.5 25 86.5 84 910 2 25,300 27,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HST-250-C22 250 22 61 26.5 19 34.5 48 28 13 25 86.5 111 1380 2 31,000 34,100 CAD カート カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HST
リトラクタブル回転グリップGNSR ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル AC4B
研磨

特長

  • リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。
  • グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
  • 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
  • 軸穴加工済み(公差:H7)

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります