• 回転ハンドル・クランクハンドル

HSS

アルミ2スポークハンドル

Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSNHSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HSSアルミ2スポークハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D R H A E s d L T dg G P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HSS-125 125 12 44 24.5 13 19.5 31 18 4.5 23 67.5 52 470 2 10,000 CAD カート カート 在庫品
HSS-140 140 14 45.5 24.5 14 21 36 19 5 23 67.5 59 550 2 10,500 CAD カート カート 在庫品
HSS-160 160 14 47 25 15 22 36 20 4 26 82.5 69 700 2 11,600 CAD カート カート 在庫品
HSS-200 200 18 52.5 25 17.5 27.5 42 24 5.5 26 82.5 89 980 2 13,700 CAD カート カート 在庫品
HSS-250 250 22 61 26.5 19 34.5 48 28 10 26 82.5 114 1390 2 16,700 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HSS
リトラクタブル回転グリップGGR フェノール樹脂(黒)
ハンドル AC4B
研磨

特長

  • リトラクタブル回転グリップGGRGGR)つきアルミ2スポークハンドル。
  • グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
  • 軸穴加工済み(公差:H7)

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事