• 回転ハンドル・クランクハンドル

F-N

平ハンドル

Flat Handwheel

形状図

F-N平ハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D A s d L 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 備考
F-80-N 80 14 10 24 24 430 3 1,070 CAD カート カート -
F-100-N 100 15 10 30 25 580 3 1,340 CAD カート カート -
F-125-N 125 16 12 33 28 810 3 1,790 CAD カート カート -
F-140-N 140 17 13 35 30 1360 3 2,220 CAD カート カート -
F-160-N 160 18 14 37 32 1410 3 2,780 CAD カート カート -
F-200-N 200 24 17 43 41 2330 3 4,240 CAD カート カート -
F-250-N 250 25 17 50 42 4030 5 6,490 CAD カート カート -
F-315-N 315 28 21 60 49 7150 5 10,800 CAD カート カート -

材質・仕上げ

F
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    F----グリップ取りつけ穴つき
    F-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ