• 回転ハンドル・クランクハンドル

HAK-R-FH

アルミローレットハンドル

Aluminum Knurled Handwheel

形状図

HAK-R-FHアルミローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 D H A s d Lr M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ f P C1 R1 R 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
HAK-40-R8-FH-SG 40 25 12 13 22 15 M5 0.8 6.5 10.5 14 10 8 44 SG 1,060 CAD カート -
HAK-40-R8-FH 40 25 12 13 22 15 M5 0.8 6.5 10.5 14 10 8 44 BK 1,060 CAD カート -
HAK-50-R10-FH-SG 50 28 13 15 27 18 M5 0.8 7.5 15 14 10 10 76 SG 1,400 CAD カート -
HAK-50-R10-FH 50 28 13 15 27 18 M5 0.8 7.5 15 14 10 10 76 BK 1,400 CAD カート -
HAK-63-R12-FH-SG 63 32 14 18 35 22 M5 0.8 9 21 14 10 12 144 SG 2,020 CAD カート -
HAK-63-R12-FH 63 32 14 18 35 22 M5 0.8 9 21 14 10 12 144 BK 2,020 CAD カート -

*1: 六角穴付き止めねじ(スティール製)が付属しています。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

HAK
本体 A5056
アルマイト処理(各色)

特長

  • アルミニウム合金製のミニハンドル。
  • 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
商品記号 軸穴タイプ グリップ取りつけ穴 指穴
HAK 下穴 あり なし
HAK-N 下穴 なし なし
HAK-FH 下穴 なし あり
HAK-R リーマ穴 あり なし
HAK-R-N リーマ穴 なし なし
HAK-R-FH リーマ穴 なし あり
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号SG----シルバーグレー
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ