• 回転ハンドル・クランクハンドル

HNJU-D

オフセットクランク

Offset Cranked Handle with Revolving Grip

形状図

HNJU-Dオフセットクランク寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 C R h d L G dg H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HNJU-80-C8-D 8 80 13 24 24 61 18 51 207 4,730 CAD カート カート 在庫品
HNJU-100-C10-D 10 100 13 28 28 67 20 61 307 5,380 CAD カート カート 在庫品
HNJU-125-C10-D 10 125 14 34 34 74 22 69 477 6,160 CAD カート カート 在庫品
HNJU-160-C14-D 14 160 14 38 38 83 25 79 707 7,120 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HNJU-D
ハンドル FCD400相当
静電塗装(つや消し黒)
回転グリップ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HNJU-C-D----丸穴(公差:H7)
    HNJB-B-D----角穴(公差:H11)
  • ハンドル本体は静電塗装がされています。
  • 全商品に回転グリップが付属しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事