寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | R | h | d | L | G | dg | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNJU-80-C8-D | 8 | 80 | 13 | 24 | 24 | 61 | 18 | 51 | 207 | 4,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HNJU-100-C10-D | 10 | 100 | 13 | 28 | 28 | 67 | 20 | 61 | 307 | 4,890 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HNJU-125-C10-D | 10 | 125 | 14 | 34 | 34 | 74 | 22 | 69 | 477 | 5,730 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
HNJU-160-C14-D | 14 | 160 | 14 | 38 | 38 | 83 | 25 | 79 | 707 | 6,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HNJU-D | |
---|---|
ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
回転グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HNJU-C-D----丸穴(公差:H7)
HNJB-B-D----角穴(公差:H11) - ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に回転グリップが付属しています。