• 回転ハンドル・クランクハンドル

オフセットクランク

Offset Cranked Handle with Revolving Grip

HNJB-D

形状図

HNJB-Dオフセットクランク寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R B*1 E min.*2 h d L G Dg H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNJB-63-B10-D 63 10 13.1 11 20 20 54.5 16 43 124 4,020 4,422 CAD カート 在庫品
HNJB-80-B12-D 80 12 16.1 13 24 24 61 18 51 185 4,520 4,972 CAD カート 在庫品
HNJB-100-B14-D 100 14 18.1 13 28 28 67 20 61 280 5,130 5,643 CAD カート 在庫品
HNJB-125-B17-D 125 17 22.2 14 34 34 74 22 69 427 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
HNJB-160-B19-D 160 19 25.2 14 38 38 83 25 79 643 6,950 7,645 CAD カート 在庫品

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

材質・仕上げ

HNJB-D
ハンドル FCD400相当
静電塗装(つや消し黒)
回転グリップ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HNJU-C-D----丸穴(公差:H7)
    HNJB-B-D----角穴(公差:H11)
  • ハンドル本体は静電塗装がされています。
  • 全商品に回転グリップが付属しています。