寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | H | A | h | d | d1 | d3 | L | d2(最大) | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-140-C12 | 12 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 25,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
HCH-140-C14 | 14 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 25,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
HCH-140-C16 | 16 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 25,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
HCH-160-C12 | 12 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 27,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
HCH-160-C14 | 14 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 27,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
HCH-160-C16 | 16 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 27,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
HCH | |
---|---|
ハンドル | AC4B |
ハブカバー | ポリアセタール(ライトグレー) |
クラッチメカニズム | S45C |
特長
- クラッチメカニズムHCM(HCM)を内蔵したアルミディスクハンドルです。
- 通常はハンドルはシャフトに対してフリーの状態です。
- ハンドルを手前に引くことによりセレーションがかみ合います。そのままハンドルをまわせばシャフトもまわります。
- ハンドルを離せば、スプリングの力でセレーションがはずれ、シャフトとハンドルはフリーの状態になります。
- ハブカバーは取りはずしできます。シャフトへの取りつけにはエンドプレートHEPをご利用ください。HEP
- グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
共通寸法
軸穴径 C |
キー溝 | キー | |||
---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 | |||
基準寸法 | 許容差(P9) | 基準寸法 | 許容差 | b×h | |
12 | 4 | -0.012 -0.042 |
1.1 | +0.1 0 |
4×4 |
14・16 | 5 | 1.3 | 5×5 |