寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R | B*1 | E min.*2 | h | d | L | G | Dg | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNJB-63-B10-F | 63 | 10 | 13.1 | 11 | 20 | 20 | 50 | 16 | 43 | 114 | 3,330 | CAD | カート | 在庫品 |
HNJB-80-B12-F | 80 | 12 | 16.1 | 13 | 24 | 24 | 56 | 18 | 51 | 173 | 3,560 | CAD | カート | 在庫品 |
HNJB-100-B14-F | 100 | 14 | 18.1 | 13 | 28 | 28 | 64 | 20 | 61 | 268 | 4,150 | CAD | カート | 在庫品 |
HNJB-125-B17-F | 125 | 17 | 22.2 | 14 | 34 | 34 | 72 | 22 | 69 | 413 | 4,850 | CAD | カート | 在庫品 |
HNJB-160-B19-F | 160 | 19 | 25.2 | 14 | 38 | 38 | 80 | 25 | 79 | 630 | 5,690 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
材質・仕上げ
HNJB-F | |
---|---|
ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
固定グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HNJU-C-F----丸穴(公差:H7)
HNJB-B-F----角穴(公差:H11) - ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に固定グリップが付属しています。