• 回転ハンドル・クランクハンドル

HNJB-F

オフセットクランク

Offset Cranked Handle with Fixed Grip

形状図

HNJB-Fオフセットクランク寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R B*1 E min.*2 h d L G Dg H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNJB-63-B10-F 63 10 13.1 11 20 20 50 16 43 114 3,530 CAD カート 在庫品
HNJB-80-B12-F 80 12 16.1 13 24 24 56 18 51 173 3,790 CAD カート 在庫品
HNJB-100-B14-F 100 14 18.1 13 28 28 64 20 61 268 4,430 CAD カート 在庫品
HNJB-125-B17-F 125 17 22.2 14 34 34 72 22 69 413 5,260 CAD カート 在庫品
HNJB-160-B19-F 160 19 25.2 14 38 38 80 25 79 630 6,080 CAD カート 在庫品

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

材質・仕上げ

HNJB-F
ハンドル FCD400相当
静電塗装(つや消し黒)
固定グリップ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HNJU-C-F----丸穴(公差:H7)
    HNJB-B-F----角穴(公差:H11)
  • ハンドル本体は静電塗装がされています。
  • 全商品に固定グリップが付属しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事