• インデックスプランジャ

PXV-B

インデックスプランジャ - レバータイプ - レバーキャップつき

Indexing Plunger with Lever Cover - Lever style

形状図

PXV-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レバーキャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M*1
すべて
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
12
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M*1 D L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PXV-5-M12-B - M12×1.5 32 48 26 - - 12 5 8 9/21 56 1190 3,060 CAD カート -
PXV-6-M12-B - M12×1.5 32 48 26 - - 12 6 8 9/21 57 1710 3,060 CAD カート -
PXV-6-M16-B - M16×1.5 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 12/32 79 1710 3,740 CAD カート -
PXV-8-M12-B - M12×1.5 32 48 26 - - 12 8 8 9/21 59 3050 3,060 CAD カート -
PXV-8-M16-B - M16×1.5 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 12/32 80 3050 3,740 CAD カート -
PXV-8-M20-B - M20×1.5 52 71 36 - - 19 8 12 21/58 112 3050 4,250 CAD カート -
PXV-10-M16-B - M16×1.5 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 12/32 82 4770 3,740 CAD カート -
PXV-10-M20-B - M20×1.5 52 71 36 - - 19 10 12 21/58 115 4770 4,250 CAD カート -
PXV-12-M20-B - M20×1.5 52 71 36 - - 19 12 12 21/58 118 6870 4,250 CAD カート -
PXV-5-M12C-B - M12 32 48 26 - - 12 5 8 9/21 56 1190 2,900 CAD カート -
PXV-6-M12C-B - M12 32 48 26 - - 12 6 8 9/21 57 1710 2,900 CAD カート -
PXV-6-M16C-B - M16 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 12/32 79 1710 3,480 CAD カート -
PXV-8-M12C-B - M12 32 48 26 - - 12 8 8 9/21 59 3050 2,900 CAD カート -
PXV-8-M16C-B - M16 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 12/32 80 3050 3,480 CAD カート -
PXV-8-M20C-B - M20 52 71 36 - - 19 8 12 21/58 112 3050 3,890 CAD カート -
PXV-10-M16C-B - M16 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 12/32 82 4770 3,480 CAD カート -
PXV-10-M20C-B - M20 52 71 36 - - 19 10 12 21/58 115 4770 3,890 CAD カート -
PXV-12-M20C-B - M20 52 71 36 - - 19 12 12 21/58 118 6870 3,890 CAD カート -
PXV-5-M12-BK M12×1.5 32 48 26 6 18 12 5 8 9/21 66 1190 3,120 CAD カート -
PXV-6-M12-BK M12×1.5 32 48 26 6 18 12 6 8 9/21 67 1710 3,120 CAD カート -
PXV-6-M16-BK M16×1.5 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 12/32 99 1710 3,850 CAD カート -
PXV-8-M12-BK M12×1.5 32 48 26 6 18 12 8 8 9/21 69 3050 3,120 CAD カート -
PXV-8-M16-BK M16×1.5 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 12/32 100 3050 3,850 CAD カート -
PXV-8-M20-BK M20×1.5 52 71 36 10 30 19 8 12 21/58 147 3050 4,450 CAD カート -
PXV-10-M16-BK M16×1.5 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 12/32 102 4770 3,850 CAD カート -
PXV-10-M20-BK M20×1.5 52 71 36 10 30 19 10 12 21/58 150 4770 4,450 CAD カート -
PXV-12-M20-BK M20×1.5 52 71 36 10 30 19 12 12 21/58 153 6870 4,450 CAD カート -
PXV-5-M12C-BK M12 32 48 26 6 18 12 5 8 9/21 66 1190 2,960 CAD カート -
PXV-6-M12C-BK M12 32 48 26 6 18 12 6 8 9/21 67 1710 2,960 CAD カート -
PXV-6-M16C-BK M16 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 12/32 99 1710 3,590 CAD カート -
PXV-8-M12C-BK M12 32 48 26 6 18 12 8 8 9/21 69 3050 2,960 CAD カート -
PXV-8-M16C-BK M16 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 12/32 100 3050 3,590 CAD カート -
PXV-8-M20C-BK M20 52 71 36 10 30 19 8 12 21/58 147 3050 4,090 CAD カート -
PXV-10-M16C-BK M16 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 12/32 102 4770 3,590 CAD カート -
PXV-10-M20C-BK M20 52 71 36 10 30 19 10 12 21/58 150 4770 4,090 CAD カート -
PXV-12-M20C-BK M20 52 71 36 10 30 19 12 12 21/58 153 6870 4,090 CAD カート -
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
PXV-B/PXV-C-B PXV-BK/PXV-C-BK
レバー 焼結合金 焼結合金
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ねじピッチ ロックナット
PXV-B 細目 なし*1
PXV-BK 細目 あり
PXV-C-B 並目 なし*1
PXV-C-BK 並目 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけには専用の取りつけ治具PXV-WPXV-ZPXV-WPXV-ZPXVS-WPXVS-ZPIXH-ZPIXH-Z)をご使用ください。

PXV-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レバーキャップつき

PXVのステンレスタイプPXVS-APXVS-APXVS-BPXVS-B)があります。

PXV-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レバーキャップつき