• インジケータ

RDM-0.5-L-AR-OR

デジタルポジションインジケータ

Digital Position Indicator

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

RDMデジタルポジションインジケータ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ピッチ
すべて
0.5
回転方向
すべて
L
読み取り方向
すべて
AR
カラー
すべて
OR

単位 : mm

品番 質量
(g)
最高回転数
(min-1
1回転表示*1 ピッチ 回転方向 読み取り方向 カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDM-0.5-L-AR-OR 22 500 0.50 0.5 L AR OR 8,900 CAD カート 非在庫品

*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

RDM
本体 ナイロン6(オレンジ・グレー)
ハブ SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ラバークッション ポリエチレン

特長

  • 小型タイプのインジケータ。
  • 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
  • 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
  • カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
  • 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
  • 回転方向は次の2種類があります。

RDMデジタルポジションインジケータ

  • 読み取り方向は次の4種類があります。

RDMデジタルポジションインジケータ

  • 本体カラーは次の2種類があります。
    品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体カラー
OR オレンジ
GR グレー

使用上の注意

故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

取りつけ

RDMデジタルポジションインジケータ


関連商品

読み取り桁数が4桁で、φ14mmの回転軸に対応したデジタルポジションインジケータがあります。
RDSRDS

RDMデジタルポジションインジケータ

読み取り桁数が5桁で、φ20mmの回転軸に対応したデジタルポジションインジケータがあります。
RDPRDP
RDTRDT

RDMデジタルポジションインジケータ

RDM用のアルミコントロールノブECPIがあります。
ECPI

RDMデジタルポジションインジケータ


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事