• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KEHMS/ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KEHMSステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KEHMS-40-M8-16 40 M8 1.25 16 30.5 15 18 110 - 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
KEHMS-40-M8-20 40 M8 1.25 20 30.5 15 18 111 - 6,210 6,831 CAD カート 在庫品
KEHMS-40-M8-25 40 M8 1.25 25 30.5 15 18 112 - 6,410 7,051 CAD カート 実働15日目出荷
KEHMS-50-M10-20 50 M10 1.5 20 34 17 21 292 - 8,330 9,163 CAD カート 在庫品
KEHMS-50-M10-25 50 M10 1.5 25 34 17 21 294 - 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
KEHMS-50-M10-30 50 M10 1.5 30 34 17 21 297 - 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
KEHMS-60-M12-25 60 M12 1.75 25 39 18 25 419 ○ 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
KEHMS-60-M12-30 60 M12 1.75 30 39 18 25 423 ○ 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
KEHMS-60-M12-40 60 M12 1.75 40 39 18 25 431 ○ 13,700 15,070 CAD カート 在庫品
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
KEHMS
本体 SUS303
ショットブラスト

特長

  • ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
  • 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります