• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNML-36-M10-30-SC

脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当

Captive Knurled Knob - Stainless Steel SUS316L Equivalent

KNML-36-M10-30-SCの形状図

KNML-SC脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当寸法図

KNMS-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316L相当)を区別するため、KNML-SCは座面部に溝加工を施しています。

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s A d L d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNML-36-M10-30-SC 36 M10 1.5 12 23 15 8 20 30 8 111 3,450 3,795 CAD カート 実働5日目出荷
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
KNML-36-M10-30-SCの特長

  • 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 異物混入対策、CEマーキングの対応に。⇒脱落防止シリーズ
  • SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
  • M3~M10の豊富なねじサイズ。

KNML-36-M10-30-SCの材質・仕上げ

KNML-SC
本体 SUS316L相当*1

*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML-SC10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)


正しい使い方 ここがポイント!

動画はKDMS-SC(KDMS-SC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KNML-SC脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNML-36-M10-SCにはこのような商品があります

KNML-SCにはこのような商品があります