• ノブ・ツマミ

KDMS-SC

脱落防止ディンプルノブ

Dimple Knob with Captive Mechanism

形状図

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s d d1 L 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KDMS-16-M4-10-SC-BK 16 M4 5 11 2 11 3 10 3 300 CAD カート -
KDMS-16-M4-16-SC-BK 16 M4 5 11 2 11 3 16 4 300 CAD カート -
KDMS-20-M5-10-SC-BK 20 M5 6 14 4 15 3.9 10 6 340 CAD カート -
KDMS-20-M5-16-SC-BK 20 M5 6 14 4 15 3.9 16 6 340 CAD カート -
KDMS-20-M5-20-SC-BK 20 M5 6 14 4 15 3.9 20 7 340 CAD カート -
KDMS-25-M6-16-SC-BK 25 M6 8 18 6 19 4.6 16 11 400 CAD カート -
KDMS-25-M6-20-SC-BK 25 M6 8 18 6 19 4.6 20 12 400 CAD カート -
KDMS-25-M6-25-SC-BK 25 M6 8 18 6 19 4.6 25 12 400 CAD カート -
KDMS-32-M8-20-SC-BK 32 M8 10 18 6 24 6.3 20 22 460 CAD カート -
KDMS-32-M8-25-SC-BK 32 M8 10 18 6 24 6.3 25 23 460 CAD カート -
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
KDMS-SC-BK
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • 脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止ねじシリーズ )の対応に。
  • 高品質。ヒューマンなデザイン。
  • 外周のくぼみが操作性を高めています。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はd1寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

関連商品

脱落防止タイプのローレットノブがあります。
KNM-SCKNM-SC
KUM-SCKUM-SC

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ