• ノブ・ツマミ

KRM

ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRMディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
6
10
16
20
40
25
30
50
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目) Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KRM-25-M4-6 25 M4 6 19 8 13 6 - 300 CAD カート -
KRM-25-M4-10 25 M4 10 19 8 13 7 - 300 CAD カート -
KRM-25-M4-16 25 M4 16 19 8 13 7 - 300 CAD カート -
KRM-32-M5-10 32 M5 10 22 10 15 11 - 250 CAD カート -
KRM-32-M5-16 32 M5 16 22 10 15 12 - 250 CAD カート -
KRM-32-M5-20 32 M5 20 22 10 15 12 - 250 CAD カート -
KRM-32-M6-10 32 M6 10 22 10 15 12 - 270 CAD カート -
KRM-32-M6-20 32 M6 20 22 10 15 14 - 270 CAD カート -
KRM-32-M6-40 32 M6 40 22 10 15 19 - 290 CAD カート -
KRM-40-M6-10 40 M6 10 25 11 17 16 - 320 CAD カート -
KRM-40-M6-16 40 M6 16 25 11 17 18 - 320 CAD カート -
KRM-40-M6-20 40 M6 20 25 11 17 18 - 320 CAD カート -
KRM-40-M6-25 40 M6 25 25 11 17 19 - 320 CAD カート -
KRM-40-M8-16 40 M8 16 25 11 17 23 - 320 CAD カート -
KRM-40-M8-20 40 M8 20 25 11 17 25 - 320 CAD カート -
KRM-50-M8-16 50 M8 16 30 13.5 20 29 - 370 CAD カート -
KRM-50-M8-20 50 M8 20 30 13.5 20 31 - 390 CAD カート -
KRM-50-M8-25 50 M8 25 30 13.5 20 33 - 390 CAD カート -
KRM-50-M8-30 50 M8 30 30 13.5 20 35 - 400 CAD カート -
KRM-50-M8-50 50 M8 50 30 13.5 20 43 - 440 CAD カート -
KRM-50-M10-20 50 M10 20 30 13.5 20 40 - 440 CAD カート -
KRM-50-M10-30 50 M10 30 30 13.5 20 46 - 450 CAD カート -
KRM-63-M10-20 63 M10 20 35 15 23 55 510 CAD カート -
KRM-63-M10-30 63 M10 30 35 15 23 61 510 CAD カート -
KRM-63-M10-50 63 M10 50 35 15 23 73 550 CAD カート -
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
KRM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールつき。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製