• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KRM/ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRMディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
6
10
16
20
40
25
30
50
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KRM-25-M4-6 25 M4 0.7 6 19 8 13 6 - 410 451 CAD カート 在庫品
KRM-25-M4-10 25 M4 0.7 10 19 8 13 7 - 410 451 CAD カート 在庫品
KRM-25-M4-16 25 M4 0.7 16 19 8 13 7 - 410 451 CAD カート 在庫品
KRM-32-M5-10 32 M5 0.8 10 22 10 15 11 - 350 385 CAD カート 在庫品
KRM-32-M5-16 32 M5 0.8 16 22 10 15 12 - 350 385 CAD カート 在庫品
KRM-32-M5-20 32 M5 0.8 20 22 10 15 12 - 350 385 CAD カート 在庫品
KRM-32-M6-10 32 M6 1 10 22 10 15 12 - 370 407 CAD カート 在庫品
KRM-32-M6-20 32 M6 1 20 22 10 15 14 - 370 407 CAD カート 在庫品
KRM-32-M6-40 32 M6 1 40 22 10 15 19 - 390 429 CAD カート 在庫品
KRM-40-M6-10 40 M6 1 10 25 11 17 16 - 420 462 CAD カート 在庫品
KRM-40-M6-16 40 M6 1 16 25 11 17 18 - 420 462 CAD カート 在庫品
KRM-40-M6-20 40 M6 1 20 25 11 17 18 - 420 462 CAD カート 在庫品
KRM-40-M6-25 40 M6 1 25 25 11 17 19 - 420 462 CAD カート 在庫品
KRM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 11 17 23 - 420 462 CAD カート 在庫品
KRM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 11 17 25 - 430 473 CAD カート 在庫品
KRM-50-M8-16 50 M8 1.25 16 30 13.5 20 29 - 500 550 CAD カート 在庫品
KRM-50-M8-20 50 M8 1.25 20 30 13.5 20 31 - 520 572 CAD カート 在庫品
KRM-50-M8-25 50 M8 1.25 25 30 13.5 20 33 - 520 572 CAD カート 在庫品
KRM-50-M8-30 50 M8 1.25 30 30 13.5 20 35 - 540 594 CAD カート 在庫品
KRM-50-M8-50 50 M8 1.25 50 30 13.5 20 43 - 580 638 CAD カート 在庫品
KRM-50-M10-20 50 M10 1.5 20 30 13.5 20 40 - 580 638 CAD カート 在庫品
KRM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 30 13.5 20 46 - 590 649 CAD カート 在庫品
KRM-63-M10-20 63 M10 1.5 20 35 15 23 55 ○ 660 726 CAD カート 在庫品
KRM-63-M10-30 63 M10 1.5 30 35 15 23 61 ○ 690 759 CAD カート 在庫品
KRM-63-M10-50 63 M10 1.5 50 35 15 23 73 ○ 720 792 CAD カート 在庫品
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
KRM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります