• ノブ・ツマミ

KDMS-SC

脱落防止ディンプルノブ

Dimple Knob with Captive Mechanism

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目) ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
5
6
8
10
カラー
すべて
BK
WH

単位 : mm

品番 D M(並目) ねじの呼び ピッチ Lm H s d d1 L 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KDMS-16-M4-10-SC-BK 16 M4 0.7 5 11 2 11 3 10 3 BK 300 CAD カート -
KDMS-16-M4-16-SC-BK 16 M4 0.7 5 11 2 11 3 16 4 BK 300 CAD カート -
KDMS-16-M4-10-SC-WH 16 M4 0.7 5 11 2 11 3 10 3 WH 400 CAD カート -
KDMS-16-M4-16-SC-WH 16 M4 0.7 5 11 2 11 3 16 4 WH 400 CAD カート -
KDMS-20-M5-10-SC-BK 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 10 6 BK 340 CAD カート -
KDMS-20-M5-16-SC-BK 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 16 6 BK 340 CAD カート -
KDMS-20-M5-20-SC-BK 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 20 7 BK 340 CAD カート -
KDMS-20-M5-10-SC-WH 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 10 6 WH 410 CAD カート -
KDMS-20-M5-16-SC-WH 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 16 6 WH 410 CAD カート -
KDMS-20-M5-20-SC-WH 20 M5 0.8 6 14 4 15 3.9 20 7 WH 410 CAD カート -
KDMS-25-M6-16-SC-BK 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 16 11 BK 400 CAD カート -
KDMS-25-M6-20-SC-BK 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 20 12 BK 400 CAD カート -
KDMS-25-M6-25-SC-BK 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 25 12 BK 400 CAD カート -
KDMS-25-M6-16-SC-WH 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 16 11 WH 470 CAD カート -
KDMS-25-M6-20-SC-WH 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 20 12 WH 470 CAD カート -
KDMS-25-M6-25-SC-WH 25 M6 1 8 18 6 19 4.6 25 12 WH 490 CAD カート -
KDMS-32-M8-20-SC-BK 32 M8 1.25 10 18 6 24 6.3 20 22 BK 460 CAD カート -
KDMS-32-M8-25-SC-BK 32 M8 1.25 10 18 6 24 6.3 25 23 BK 460 CAD カート -
KDMS-32-M8-20-SC-WH 32 M8 1.25 10 18 6 24 6.3 20 22 WH 540 CAD カート -
KDMS-32-M8-25-SC-WH 32 M8 1.25 10 18 6 24 6.3 25 23 WH 550 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KDMS-SC
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • 脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
  • 外周のくぼみが操作性を高めています。
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。白色は医療機器などへの使用に最適です。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
WH つや消し白

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

関連商品

脱落防止タイプのローレットノブがあります。
KNM-SCKNM-SC
KUM-SCKUM-SC

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KDMS-SC脱落防止ディンプルノブ