• ノブ・ツマミ

KUM

ローレットノブ

Knurled Knob - Flat Type

形状図

KUMローレットノブ寸法図

KUMKUMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
6
10
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KUM-12-M3-6 12 M3 0.5 6 2.5 2 200 CAD カート -
KUM-12-M3-10 12 M3 0.5 10 2.5 3 200 CAD カート -
KUM-12-M3-16 12 M3 0.5 16 2.5 4 220 CAD カート -
KUM-16-M4-6 16 M4 0.7 6 3.5 5 270 CAD カート -
KUM-16-M4-10 16 M4 0.7 10 3.5 6 270 CAD カート -
KUM-16-M4-16 16 M4 0.7 16 3.5 7 270 CAD カート -
KUM-20-M5-10 20 M5 0.8 10 4 12 300 CAD カート -
KUM-20-M5-16 20 M5 0.8 16 4 13 300 CAD カート -
KUM-20-M5-20 20 M5 0.8 20 4 13 310 CAD カート -
KUM-24-M6-10 24 M6 1 10 5 20 400 CAD カート -
KUM-24-M6-16 24 M6 1 16 5 22 400 CAD カート -
KUM-24-M6-20 24 M6 1 20 5 23 400 CAD カート -
KUM-24-M6-25 24 M6 1 25 5 24 400 CAD カート -
KUM-24-M6-30 24 M6 1 30 5 25 400 CAD カート -
KUM-30-M8-16 30 M8 1.25 16 6 40 570 CAD カート -
KUM-30-M8-20 30 M8 1.25 20 6 42 570 CAD カート -
KUM-30-M8-25 30 M8 1.25 25 6 44 570 CAD カート -
KUM-30-M8-30 30 M8 1.25 30 6 46 570 CAD カート -
KUM-36-M10-20 36 M10 1.5 20 8 78 880 CAD カート -
KUM-36-M10-25 36 M10 1.5 25 8 81 880 CAD カート -
KUM-36-M10-30 36 M10 1.5 30 8 84 880 CAD カート -
KUM-36-M10-40 36 M10 1.5 40 8 90 880 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KUM
本体 SWCH10R
バフ研磨・クロムメッキ

特長

  • フラットタイプのローレットノブ。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

関連商品

スタンダードタイプのローレットノブKNMKNFKNMSKNFSがあります。
KNMKNMSKNFKNFS

KUM/KUMS/KUF/KUFSローレットノブ

フラットタイプの脱落防止ローレットノブKUM-SCがあります。
KUM-SC

KUM/KUMS/KUF/KUFSローレットノブ