• ラッチ

カムラッチ(ステンレス製)用カム

Cam

E5-CS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はE5(E5)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

E5-CSカムラッチ(ステンレス製)用カム寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 T1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E5-8003 4 30 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8004 6 29 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8005 8 28 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8006 10 27 510 561 CAD カート 実働5日目出荷
E5-8007 12 27 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8008 14 26 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8009 16 26 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8010 18 26 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8011 20 26 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8012 22 27 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8013 24 27 510 561 CAD カート 実働5日目出荷
E5-8014 26 28 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8015 28 29 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8016 30 30 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8017 32 31 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8018 34 32 510 561 CAD カート 実働5日目出荷
E5-8019 36 33 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8020 38 33 510 561 CAD カート 在庫品
E5-8021 40 34 510 561 CAD カート 実働5日目出荷
E5-8022 42 34 510 561 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

E5-CS
本体 SUS304

特長

  • カムラッチE5-S用のカムです。
  • 20サイズを標準化、T1寸法が4mm-42mmの範囲で使用できます。

関連商品

本商品を取りつけることができるラッチは下記になります。
カムラッチ(ステンレス製) E5-S

E5-CSカムラッチ(ステンレス製)用カム


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチにはこのような商品があります