• ラッチ

E5-8021

カムラッチ(ステンレス製)用カム

Cam

正しい使い方 ここがポイント!

動画はE5(E5)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


E5-8021の形状図

E5-CSカムラッチ(ステンレス製)用カム寸法図

単位 : mm

品番 T1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
E5-8021 40 34 510 561 CAD カート 実働5日目出荷

E5-8021の材質・仕上げ

E5-CS
本体 SUS304

E5-8021の特長

  • カムラッチE5-S用のカムです。
  • 20サイズを標準化、T1寸法が4mm-42mmの範囲で使用できます。

関連商品

本商品を取りつけることができるラッチは下記になります。
カムラッチ(ステンレス製) E5-S

E5-CSカムラッチ(ステンレス製)用カム


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

E5-CSにはこのような商品があります

ラッチにはこのような商品があります