寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | T1(ドアとフレームを合わせた厚さ) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-5000 | 42.5 | 33 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5002 | 40.5 | 34 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5004 | 38.5 | 35 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5006 | 36.5 | 35 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5008 | 34.5 | 36 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5010 | 32.5 | 36 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5012 | 30.5 | 37 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5014 | 28.5 | 38 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5016 | 26.5 | 38 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5018 | 24.5 | 39 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5020 | 22.5 | 39 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5022 | 20.5 | 40 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5024 | 18.5 | 41 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5026 | 16.5 | 41 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5028 | 14.5 | 42 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5030 | 12.5 | 42 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5032 | 10.5 | 43 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5034 | 8.5 | 44 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5036 | 6.5 | 44 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5038 | 4.5 | 45 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5040 | 2.5 | 45 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SC-5042 | 0.5 | 46 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SC-C | |
---|---|
本体 | スティール 亜鉛メッキ、三価クロメート処理 |
特長
- 電子ラッチSC-10SC-50用のカムです。
- T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。