特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
機械要素部品 |新商品
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
直動サポート |新商品
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
生活・文化用品 |新商品
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
スイベルユニット用スタンドパイプを発売しました。
面取りピンつきのインデックスプランジャを発売しました。
リングタイプのフランジつきインデックスプランジャを発売しました。
リングタイプのフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つきを発売しました。
レバータイプのフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つきを発売しました。
フランジつきインデックスプランジャを発売しました。
自動化ソリューション |新商品
シルバーグレーのスイッチボックスを発売しました。
2026年02月24日
カップリング |新商品
オルダムタイプのフレキシブルカップリングを発売しました。
スタンダードタイプのクイッククランプファスナを発売しました。
カップリング(軸継手)
トルク・外径から選定
アクチュエータから選定
高減衰能ゴムカップリング
ディスクカップリング
ジョーカップリング
スリットカップリング
オルダムカップリング
クロスジョイントカップリング
ベローズカップリング
セレーションカップリング
リジッドカップリング
フランジ形軸継手
真空装置用ねじ・ボルト
クリーン環境適応ねじ
低頭ボルト・小頭ボルト
機能性ステンレスねじ・ボルト
チタンねじ(チタンボルト)
特殊材質ねじ・ボルト
工具
特殊表面処理ねじ・ボルト
微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)
脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ
DZUS(クイックアクセスファスナ)
クイッククランプファスナ
位置決めねじ・固定ねじ
インチねじ・インチボルト(ユニファイ)
いたずら防止ねじ・ボルト
ヘクサロビュラねじ・ボルト
オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ
ワッシャー(座金)・インサート
樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)
ゆるみ止め(ねじ・ボルト・ナット・ワッシャー)
カバーキャップ
耐薬品ねじ
六角穴付きボルト・キャップボルト
六角ボルト
薄板固定ねじ・ボルト
生産性向上・座金組込みねじ・ボルト
使用目的一覧
真空
低アウトガス
クリーン
耐薬品
高強度
高比強度
耐熱
かじり・焼きつき防止
締めつけ穴破損防止
反射防止
電気絶縁性
非磁性
軽量
省スペース
生産性向上
紛失防止
ゆるみ止め
装飾
固定・位置決め
搬送
ポジショニングブラケット
クランプレバー
カムレバー
機能レバー
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ
取っ手
インデックスプランジャ
ロックピン
プランジャ
クランピングスクリュー・グラブスクリュー
ストッパボルト・ストッパスクリュー
ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ
ラッチ(キャッチ・掛け金)
ヒンジ(蝶番・丁番)
回転ハンドル・クランクハンドル
グリップ
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器
防振ゴム・ゴムバンパ
クロスクランパ・シャフトクランパ
ボールジョイント・アングルヒンジ
クイックリリースジョイント
構造部品
六角支柱
スライドレール・ローラガイド
リニアアクチュエータ
セットカラー
インジケータ
スケール
ダイアル
手動ステージ
ボールローラ
FA用小型強力マグネット
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)
スイベルユニット
位置割り出し・角度調整
ハンドル自動化ユニット
IoT
パワークランパー(空気圧クランプ式)
スイッチボックス
プーリー
JIS V プーリー
ウェッジプーリー
イソメック® SP プーリー
標準 V プーリー
イソメック® ポリドライブ プーリー
変速プーリー
イソメック® ブッシング
ヴァンキン®プーリー
モータベース
タイミングプーリー
シーブ
テンショナー・アイドラー
リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)
高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ
リニアガイド用ストッパ
アクチュエータブラケット
コンパクトコンプレッサ
モータブラケット
電動グリッパ
空気圧グリッパ
協働ロボットハンド(グリッパ)
オートツールチェンジャ
新ツールチェンジシステム
ハンドリングツール
システムテクノロジ
ロボットスタンド
工場設備用部品
生活・文化用品
鋳物工芸品
Vプーリー追加工サービス
ベアリング穴追加工サービス
軸継手軸穴追加工サービス
カップリング軸穴・キー溝追加工サービス
ステンレスねじ変更サービス
クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
レバー位置変更サービス
ゆるみ止めサービス
ねじカットサービス
レバー・ノブ ねじ組み合わせサービス
ねじ付属サービス
ハンドル追加工サービス
スケールプレート・スケールステッカ カットサービス
レーザ刻印サービス
目盛り刻印サービス
バラ売りサービス
脱落防止加工サービス
脱落防止シリーズ
SEMI規格(SEMI S8-0218)準拠
オールステンレス
オールメタル
ユニバーサルデザインシリーズ
ハイジェニック
2026年04月08日
2025年11月04日
2025年10月28日
2025年05月12日
2025年01月30日
2025年01月27日
2023年11月01日
2026年06月15日
2026年05月13日
2025年11月26日
2025年10月29日
2025年03月26日
2025年02月17日
2024年11月22日
2026年03月06日
2025年11月12日
2025年09月02日
2023年04月20日
2025年11月10日
2025年07月29日
2025年12月25日
2025年11月25日
2025年06月24日
2024年06月25日
2024年12月10日
2024年12月03日
2024年11月20日
2026年02月25日
2025年12月22日
2026年01月27日
2025年08月18日
2024年03月22日
2025年05月27日
2024年10月07日
2023年02月02日
2022年05月31日
お悩み別課題解決事例まとめ
お客さまの課題解決のヒントとなる事例をお悩み別でご紹介します。
業界別課題解決事例まとめ
お客さまの課題解決のヒントとなる事例を業界別でご紹介します。
ねじの課題解決のヒント
お客さまのお困りごと・課題から、解決のヒントを探せます。
電子ラッチ(電池式)用カム
Cam
単位 : mm
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
SC-5030
特長
SC-10・SC-50用カム
SC-5032
SC-5036
SC-5038
E5-CS
E5-S用カム
AC-0-49617-11
回転ラッチ用ワイヤブラケット
90-6-875
丸穴に取りつけ可能になります。
62-973-431
リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット
新規保存