• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

FDM

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMレベリングアジャスタ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 h sw1 sw2 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDM-25-M8-40 25 M8 1.25 40 19 6.8 4 12 13 14000 56 1,280 CAD カート 在庫品
FDM-25-M8-63 25 M8 1.25 63 19 6.8 4 12 13 14000 62 1,540 CAD カート 在庫品
FDM-32-M10-50 32 M10 1.5 50 23 8.4 5 15 16 23000 105 1,560 CAD カート 在庫品
FDM-32-M10-80 32 M10 1.5 80 23 8.4 5 15 16 23000 120 1,830 CAD カート 在庫品
FDM-40-M12-63 40 M12 1.75 63 26 10.8 6 17 18 33000 180 1,890 CAD カート 在庫品
FDM-40-M12-100 40 M12 1.75 100 26 10.8 6 17 18 33000 200 2,220 CAD カート 在庫品
FDM-60-M16-80 60 M16 2 80 36 14.8 8.5 24 24 62000 490 3,690 CAD カート 在庫品
FDM-60-M16-125 60 M16 2 125 36 14.8 8.5 24 24 62000 540 3,810 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FDM スティール製
ねじ SUM22L
三価クロメート処理
パッド SUM22L
三価クロメート処理
ロックナット S45C
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • スティール製FDMとステンレス製FDMSを標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。