• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDM-KS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDM-KSレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDM-25-M6-40-KS 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 45 2,400 2,640 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-50-KS 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 47 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-63-KS 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 50 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-40-KS 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 56 2,070 2,277 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-50-KS 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 60 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-63-KS 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 62 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-50-KS 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 70 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-63-KS 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 74 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-80-KS 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 82 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-40-KS 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 78 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-50-KS 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 81 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-63-KS 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 90 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-50-KS 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 105 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
FDM-32-M10-63-KS 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 110 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-80-KS 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 120 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
FDM-32-M12-63-KS 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 128 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-80-KS 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 141 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-100-KS 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 156 3,290 3,619 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-50-KS 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 130 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-63-KS 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 133 3,220 3,542 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-80-KS 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 138 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-50-KS 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 150 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-63-KS 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 157 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-80-KS 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 160 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-63-KS 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 180 3,220 3,542 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-80-KS 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 183 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-100-KS 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 200 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-50-KS 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 206 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-63-KS 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 210 3,780 4,158 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-80-KS 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 212 3,780 4,158 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-50-KS 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 206 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-63-KS 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 228 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-80-KS 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 240 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-63-KS 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 244 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-80-KS 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 255 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-100-KS 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 270 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-63-KS 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 301 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-80-KS 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 310 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-100-KS 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 335 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-50-KS 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 23000 386 5,990 6,589 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-63-KS 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 23000 393 6,080 6,688 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-80-KS 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 23000 401 6,260 6,886 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-63-KS 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 33000 406 6,050 6,655 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-80-KS 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 33000 422 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-100-KS 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 33000 440 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-80-KS 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 62000 490 5,900 6,490 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-100-KS 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 62000 500 6,860 7,546 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-125-KS 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 62000 540 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-98-KS 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 95000 620 7,750 8,525 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-138-KS 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 95000 700 8,280 9,108 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-158-KS 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 95000 740 8,740 9,614 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-98-KS 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 95000 743 8,410 9,251 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-138-KS 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 95000 860 8,870 9,757 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-158-KS 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 95000 918 9,770 10,747 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FDM-KS
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理
キャップ ポリアセタール(白)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります