寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | h | sw1 | sw2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM-25-M8-40-KR | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 56 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
FDM-25-M8-63-KR | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 62 | 1,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-32-M10-50-KR | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 105 | 1,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-32-M10-80-KR | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 120 | 2,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-40-M12-63-KR | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 180 | 2,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-40-M12-100-KR | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 200 | 2,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-60-M16-80-KR | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 490 | 4,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
FDM-60-M16-125-KR | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 540 | 4,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
FDM-KR | |
---|---|
ねじ | SUM22L 三価クロメート処理 |
パッド | SUM22L 三価クロメート処理 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。