寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | h | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 19 | 6.8 | 4 | 12 | 13 | 7000 | 56 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 19 | 6.8 | 4 | 12 | 13 | 7000 | 62 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | 8.4 | 5 | 15 | 16 | 11000 | 105 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 8.4 | 5 | 15 | 16 | 11000 | 120 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 26 | 10.8 | 6 | 17 | 18 | 16000 | 177 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 10.8 | 6 | 17 | 18 | 16000 | 200 | 3,860 | 4,246 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 36 | 14.8 | 8.5 | 24 | 24 | 30000 | 490 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
FDMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 36 | 14.8 | 8.5 | 24 | 24 | 30000 | 540 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDMS ステンレス製 | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- スティール製FDMとステンレス製FDMSを標準化。