寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | h | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-25-M8-40-KS | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 7000 | 56 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-25-M8-63-KS | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 6.8 | 5.5 | 12 | 13 | 7000 | 62 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-32-M10-50-KS | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 11000 | 105 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-32-M10-80-KS | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 8.4 | 6.5 | 15 | 16 | 11000 | 120 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-40-M12-63-KS | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 16000 | 180 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-40-M12-100-KS | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 10.8 | 7.5 | 17 | 18 | 16000 | 200 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-60-M16-80-KS | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 30000 | 490 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-60-M16-125-KS | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 14.8 | 10 | 24 | 24 | 30000 | 540 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDMS-KS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
キャップ | ポリアセタール(白) |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。