• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - TPEキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDM-KRE

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDM-KREレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDM-25-M6-40-KRE 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 45 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-50-KRE 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 47 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-63-KRE 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 50 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-40-KRE 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 56 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-50-KRE 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 60 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-63-KRE 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 62 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-50-KRE 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 70 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-63-KRE 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 74 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-80-KRE 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 82 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-40-KRE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 2,780 3,058 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-50-KRE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-63-KRE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-50-KRE 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 105 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-63-KRE 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 110 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-80-KRE 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 120 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-63-KRE 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 128 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-80-KRE 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 141 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-100-KRE 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 156 3,580 3,938 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-50-KRE 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 130 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-63-KRE 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 133 3,490 3,839 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-80-KRE 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 138 3,600 3,960 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-50-KRE 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 150 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-63-KRE 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 157 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-80-KRE 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 160 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-63-KRE 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 180 4,100 4,510 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-80-KRE 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 183 4,210 4,631 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-100-KRE 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 200 4,370 4,807 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-50-KRE 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 206 3,890 4,279 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-63-KRE 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 210 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-80-KRE 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 212 4,050 4,455 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-50-KRE 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 206 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-63-KRE 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 228 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-80-KRE 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 240 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-63-KRE 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 244 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-80-KRE 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 255 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-100-KRE 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 270 4,480 4,928 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-63-KRE 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 301 4,550 5,005 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-80-KRE 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 310 4,560 5,016 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-100-KRE 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 335 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-50-KRE 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 386 6,360 6,996 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-63-KRE 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 393 6,410 7,051 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-80-KRE 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 401 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-63-KRE 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 406 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-80-KRE 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 422 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-100-KRE 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 440 6,730 7,403 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-80-KRE 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 490 7,040 7,744 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-100-KRE 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 500 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-125-KRE 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 540 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-98-KRE 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 620 8,030 8,833 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-138-KRE 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 700 8,560 9,416 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-158-KRE 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 740 8,990 9,889 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-98-KRE 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 743 8,660 9,526 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-138-KRE 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 860 9,090 9,999 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-158-KRE 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 918 10,000 11,000 CAD カート 実働15日目出荷
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
FDM-KRE
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理
キャップ TPE(黒)
硬度ショアA78(参考)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDM-KREレベリングアジャスタ(おねじ) - TPEキャップつき


使用上の注意

  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります