• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDM-KSE

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDM-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDM-25-M6-40-KSE 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 45 2,900 3,190 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-50-KSE 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 47 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-63-KSE 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 7500 50 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-40-KSE 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 56 2,670 2,937 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-50-KSE 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 60 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-63-KSE 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 14000 62 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-50-KSE 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 70 2,990 3,289 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-63-KSE 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 74 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-80-KSE 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 23000 82 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-40-KSE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 78 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-50-KSE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 81 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-63-KSE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 14000 90 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-50-KSE 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 105 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-63-KSE 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 110 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-80-KSE 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 23000 120 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-63-KSE 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 128 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-80-KSE 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 141 3,590 3,949 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-100-KSE 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 33000 156 3,770 4,147 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-50-KSE 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 130 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-63-KSE 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 133 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-80-KSE 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 14000 138 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-50-KSE 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 150 3,760 4,136 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-63-KSE 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 157 3,760 4,136 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-80-KSE 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 23000 160 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-63-KSE 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 180 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-80-KSE 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 183 4,390 4,829 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-100-KSE 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 33000 200 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-50-KSE 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 206 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-63-KSE 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 210 4,220 4,642 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-80-KSE 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 14000 212 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-50-KSE 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 206 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-63-KSE 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 228 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-80-KSE 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 23000 240 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-63-KSE 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 244 4,460 4,906 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-80-KSE 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 255 4,570 5,027 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-100-KSE 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 33000 270 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-63-KSE 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 301 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-80-KSE 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 310 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-100-KSE 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 40000 335 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-50-KSE 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 23000 386 6,730 7,403 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-63-KSE 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 23000 393 6,790 7,469 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-80-KSE 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 23000 401 6,970 7,667 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-63-KSE 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 33000 406 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-80-KSE 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 33000 422 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-100-KSE 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 33000 440 6,960 7,656 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-80-KSE 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 62000 490 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-100-KSE 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 62000 500 7,440 8,184 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-125-KSE 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 62000 540 7,580 8,338 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-98-KSE 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 95000 620 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-138-KSE 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 95000 700 8,830 9,713 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-158-KSE 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 95000 740 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-98-KSE 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 95000 743 8,950 9,845 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-138-KSE 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 95000 860 9,410 10,351 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-158-KSE 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 95000 918 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FDM-KSE
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理
キャップ ポリアセタール(黒)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDM-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき


使用上の注意

  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります