• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FDM

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDM-25-M6-40 25 M6 1 40 19 4 12 10 5.2 7500 45 1,900 2,090 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-50 25 M6 1 50 19 4 12 10 5.2 7500 47 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M6-63 25 M6 1 63 19 4 12 10 5.2 7500 50 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-40 25 M8 1.25 40 19 4 12 13 6.8 14000 56 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
FDM-25-M8-50 25 M8 1.25 50 19 4 12 13 6.8 14000 60 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M8-63 25 M8 1.25 63 19 4 12 13 6.8 14000 62 2,030 2,233 CAD カート 在庫品
FDM-25-M10-50 25 M10 1.5 50 19 4 12 16 8.4 23000 70 2,060 2,266 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-63 25 M10 1.5 63 19 4 12 16 8.4 23000 74 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-25-M10-80 25 M10 1.5 80 19 4 12 16 8.4 23000 82 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-40 32 M8 1.25 40 23 5 12 13 6.8 14000 78 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-50 32 M8 1.25 50 23 5 12 13 6.8 14000 81 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M8-63 32 M8 1.25 63 23 5 12 13 6.8 14000 90 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-50 32 M10 1.5 50 23 5 15 16 8.4 23000 105 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
FDM-32-M10-63 32 M10 1.5 63 23 5 15 16 8.4 23000 110 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M10-80 32 M10 1.5 80 23 5 15 16 8.4 23000 120 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
FDM-32-M12-63 32 M12 1.75 63 23 5 15 18 10.8 33000 128 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-80 32 M12 1.75 80 23 5 15 18 10.8 33000 141 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-32-M12-100 32 M12 1.75 100 23 5 15 18 10.8 33000 156 2,780 3,058 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-50 40 M8 1.25 50 26 6 15 13 6.8 14000 130 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-63 40 M8 1.25 63 26 6 15 13 6.8 14000 133 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M8-80 40 M8 1.25 80 26 6 15 13 6.8 14000 138 2,780 3,058 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-50 40 M10 1.5 50 26 6 15 16 8.4 23000 150 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-63 40 M10 1.5 63 26 6 15 16 8.4 23000 157 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M10-80 40 M10 1.5 80 26 6 15 16 8.4 23000 160 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-63 40 M12 1.75 63 26 6 17 18 10.8 33000 180 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
FDM-40-M12-80 40 M12 1.75 80 26 6 17 18 10.8 33000 183 3,070 3,377 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-40-M12-100 40 M12 1.75 100 26 6 17 18 10.8 33000 200 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
FDM-50-M8-50 50 M8 1.25 50 28 7 15 13 6.8 14000 206 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-63 50 M8 1.25 63 28 7 15 13 6.8 14000 210 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M8-80 50 M8 1.25 80 28 7 15 13 6.8 14000 212 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-50 50 M10 1.5 50 28 7 15 16 8.4 23000 206 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-63 50 M10 1.5 63 28 7 15 16 8.4 23000 228 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M10-80 50 M10 1.5 80 28 7 15 16 8.4 23000 240 3,340 3,674 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-63 50 M12 1.75 63 28 7 17 18 10.8 33000 244 3,340 3,674 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-80 50 M12 1.75 80 28 7 17 18 10.8 33000 255 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M12-100 50 M12 1.75 100 28 7 17 18 10.8 33000 270 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-63 50 M16 2 63 28 7 17 24 14.8 40000 301 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-80 50 M16 2 80 28 7 17 24 14.8 40000 310 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-50-M16-100 50 M16 2 100 28 7 17 24 14.8 40000 335 4,020 4,422 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-50 60 M10 1.5 50 36 8.5 17 16 8.4 23000 386 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-63 60 M10 1.5 63 36 8.5 17 16 8.4 23000 393 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M10-80 60 M10 1.5 80 36 8.5 17 16 8.4 23000 401 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-63 60 M12 1.75 63 36 8.5 17 18 10.8 33000 406 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-80 60 M12 1.75 80 36 8.5 17 18 10.8 33000 422 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 36 8.5 17 18 10.8 33000 440 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-80 60 M16 2 80 36 8.5 24 24 14.8 62000 490 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
FDM-60-M16-100 60 M16 2 100 36 8.5 24 24 14.8 62000 500 6,260 6,886 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M16-125 60 M16 2 125 36 8.5 24 24 14.8 62000 540 5,090 5,599 CAD カート 在庫品
FDM-60-M20-98 60 M20 2.5 98 36 8.5 24 30 18 95000 620 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-138 60 M20 2.5 138 36 8.5 24 30 18 95000 700 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M20-158 60 M20 2.5 158 36 8.5 24 30 18 95000 740 8,270 9,097 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-98 60 M24 3 98 36 8.5 24 36 21.5 95000 743 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-138 60 M24 3 138 36 8.5 24 36 21.5 95000 860 8,300 9,130 CAD カート 実働15日目出荷
FDM-60-M24-158 60 M24 3 158 36 8.5 24 36 21.5 95000 918 9,310 10,241 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FDM
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります