寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M8-40-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 255 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M8-50-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 259 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M8-63-D0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 264 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-100-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 287 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-50-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 257 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-60-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 263 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-80-D0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 275 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-100-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 342 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-125-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 365 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-60-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 307 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-80-D0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 324 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-40-D0-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 391 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-50-D0-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 395 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-63-D0-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 400 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-100-D0-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 423 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-50-D0-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 393 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-60-D0-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 399 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-80-D0-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 411 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-100-D0-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 478 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-125-D0-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 501 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-60-D0-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 443 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-80-D0-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 460 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M8-40-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 259 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M8-50-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 263 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 268 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-100-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 296 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-50-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 266 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-60-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 272 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M10-80-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 284 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-100-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 355 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-125-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 378 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-60-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 320 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M12-80-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 337 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-40-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 395 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-50-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 399 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M8-63-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 404 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-100-D0-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 432 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-50-D0-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 402 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-60-D0-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 408 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M10-80-D0-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 420 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-100-D0-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 491 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-125-D0-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 514 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-60-D0-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 456 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M12-80-D0-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 473 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHAMS-D0-S | FHAMS-D0-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D0-S | なし |
| FHAMS-D0-SK | あり |









