• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レべリングエレメント

Levelling Element

FLEM

形状図

FLEMレべリングエレメント寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D d d1 H H1 B a t 許容荷重(N) 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLEM-M12-1-4.5 M12 1 M4 0.7 10.9 12 4.5 9.1 19.1 9.1 3 2 3 4400 FLEM-12-W 10 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
FLEM-M18-1-7 M18 1 M6 1 10.1 17 7 12.6 26.8 14.9 5 2 3 10000 FLEM-18-W 36 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
FLEM-M24-1.5-9 M24 1.5 M8 1.25 11.3 24 9 19.6 31.1 18.7 6 4 6 27000 FLEM-24-W 68 6,080 6,688 CAD カート 在庫品
FLEM-M30-1.5-13 M30 1.5 M12 1.75 20.4 30 13 25.6 32.6 19.6 10 4 6 40000 FLEM-30-W 124 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
FLEM-M36-1.5-18 M36 1.5 M16 2 15.8 36 18 31.6 45.7 24.2 14 4 6 70000 FLEM-36-W 228 8,960 9,856 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FLEM
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト
強度区分
SUS304相当
A2-70
ワッシャ SUS304相当
球面座金 スティール

特長

  • 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
  • テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
  • 付属の球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
  • 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください

使用上の注意

摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。

FLEMレべリングエレメント


取りつけ

水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。

単位 : mm

品番 X min. Y max.
FLEM-M12-1-4.5 8 8
FLEM-M18-1-7 12 13
FLEM-M24-1.5-9 16 16
FLEM-M30-1.5-13 20 17
FLEM-M36-1.5-18 24 19

FLEMレべリングエレメント


レベリングエレメントの原理


使用例

テーブルなどを水平調整する場合

①FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント

②テーブルの水平調整後、六角穴付きボルトを締めつければ、水平を維持した状態で、FLEMFLEMSの本体が固定されるのと同時にテーブルが固定できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント


関連商品

レべリングエレメント専用レンチFLEM-Wがあります。
FLEM-W

FLEMレべリングエレメント
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
アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります