• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

球面座金 - 一体構造タイプ

Spherical Washer - Integrated Structure Type

FLSDS

形状図

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
45
58
70
80
105

単位 : mm

品番 D d d1 min. H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSDS-25 25 8.5 15 8 M8 27100 23 6,030 6,633 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-32 32 13 20 10 M10 43400 45 7,160 7,876 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-45 45 20 30 12.5 M16 84000 105 9,240 10,164 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-58 58 29 38 16 M24 148000 217 13,700 15,070 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-70 70 36 48 20 M30 225000 372 22,600 24,860 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-80 80 44 61 20 M36 323000 427 29,600 32,560 CAD カート 実働10日目出荷
FLSDS-105 105 58 78 25 M48 546000 940 49,600 54,560 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSDS
本体 SUS303

特長

  • 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
    取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
  • 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります