• レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - ショートタイプ

Levelling Sets - Short Version

FLSB

形状図

FLSBレベリングセット - ショートタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSB-25-6.6-A - 25 6.6 M15 1 15 19 4 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 43 9,080 9,988 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-6.6-A - 32 6.6 M20 1 18 23 5 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 93 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-9-A - 32 9 M20 1 18 23 5 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 87 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-11-A - 32 11 M20 1 18 23 5 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 83 10,100 11,110 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-11-A - 45 11 M30 1.5 22 29 7 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 216 11,400 12,540 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-13.5-A - 45 13.5 M30 1.5 22 29 7 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 207 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-17.5-A - 45 17.5 M30 1.5 22 29 7 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 183 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-17.5-A - 58 17.5 M40 1.5 28 37 9 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 450 16,100 17,710 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-22-A - 58 22 M40 1.5 28 37 9 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 395 16,100 17,710 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-26-A - 58 26 M40 1.5 28 37 9 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 386 16,100 17,710 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-22-A - 70 22 M50 1.5 33 43 10 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 788 23,800 26,180 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-26-A - 70 26 M50 1.5 33 43 10 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 744 23,800 26,180 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-33-A - 70 33 M50 1.5 33 43 10 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 700 23,800 26,180 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-26-A - 80 26 M60 2 38 50 12 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 1135 31,500 34,650 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-33-A - 80 33 M60 2 38 50 12 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1060 31,400 34,540 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-39-A - 80 39 M60 2 38 50 12 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 965 31,200 34,320 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-25-6.6-AK 25 6.6 M15 1 20 24 4 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 58 13,500 14,850 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-6.6-AK 32 6.6 M20 1 24 29 5 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 126 14,600 16,060 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-9-AK 32 9 M20 1 24 29 5 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 118 14,700 16,170 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-32-11-AK 32 11 M20 1 24 29 5 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 115 14,600 16,060 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-11-AK 45 11 M30 1.5 29 36 7 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 318 16,900 18,590 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-13.5-AK 45 13.5 M30 1.5 29 36 7 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 280 16,800 18,480 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-45-17.5-AK 45 17.5 M30 1.5 29 36 7 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 254 16,800 18,480 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-17.5-AK 58 17.5 M40 1.5 37 46 9 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 665 24,200 26,620 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-22-AK 58 22 M40 1.5 37 46 9 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 618 24,100 26,510 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-58-26-AK 58 26 M40 1.5 37 46 9 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 577 23,900 26,290 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-22-AK 70 22 M50 1.5 44 54 10 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 1153 33,400 36,740 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-26-AK 70 26 M50 1.5 44 54 10 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1087 33,400 36,740 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-70-33-AK 70 33 M50 1.5 44 54 10 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 974 33,100 36,410 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-26-AK 80 26 M60 2 49 61 12 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 1565 42,700 46,970 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-33-AK 80 33 M60 2 49 61 12 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1440 42,300 46,530 CAD カート 実働10日目出荷
FLSB-80-39-AK 80 39 M60 2 49 61 12 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1314 38,600 42,460 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分8.8の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSB
本体 SCM440相当
亜鉛メッキ

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

FLSBレベリングセット - ショートタイプ

  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSBは高さ調節後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    取りつけねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。
商品記号 ロックナット
FLSB-A なし
FLSB-AK あり
  • 高さ調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSB-45-13.5-AにM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:120000N
取りつけねじ:M12(強度区分 8.8)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=640N/mm2×84.3mm2×0.7
=37766N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=120000N-37766N
=82234N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSBレベリングセット - ショートタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタ(レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります