• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - ショートタイプ

Levelling Sets - Short Version

FLSBS

形状図

FLSBSレベリングセット - ショートタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSBS-25-6.6-A - 25 6.6 M15 1 15 19 4 M6 27100 20700 FLS-A25-28-W 43 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-6.6-A - 32 6.6 M20 1 18 23 5 M6 43400 37000 FLS-A30-32-W 93 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-9-A - 32 9 M20 1 18 23 5 M8 43400 31800 FLS-A30-32-W 87 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-11-A - 32 11 M20 1 18 23 5 M10 43400 25100 FLS-A30-32-W 80 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-11-A - 45 11 M30 1.5 22 29 7 M10 84000 65700 FLS-A45-50-W 216 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-13.5-A - 45 13.5 M30 1.5 22 29 7 M12 84000 57400 FLS-A45-50-W 207 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-17.5-A - 45 17.5 M30 1.5 22 29 7 M16 84000 34500 FLS-A45-50-W 188 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-17.5-A - 58 17.5 M40 1.5 28 37 9 M16 148000 98000 FLS-A58-62-W 450 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-22-A - 58 22 M40 1.5 28 37 9 M20 148000 70000 FLS-A58-62-W 395 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-26-A - 58 26 M40 1.5 28 37 9 M24 148000 36000 FLS-A58-62-W 386 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-22-A - 70 22 M50 1.5 33 43 10 M20 225000 147000 FLS-A68-75-W 788 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-26-A - 70 26 M50 1.5 33 43 10 M24 225000 113000 FLS-A68-75-W 744 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-33-A - 70 33 M50 1.5 33 43 10 M30 225000 48000 FLS-A68-75-W 688 42,900 47,190 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-26-A - 80 26 M60 2 38 50 12 M24 323000 211000 FLS-A80-90-W 1135 55,400 60,940 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-33-A - 80 33 M60 2 38 50 12 M30 323000 146000 FLS-A80-90-W 1060 55,400 60,940 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-39-A - 80 39 M60 2 38 50 12 M36 323000 65000 FLS-A80-90-W 965 55,400 60,940 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-25-6.6-AK ○ 25 6.6 M15 1 20 24 4 M6 27100 20700 FLS-A25-28-W 59 21,200 23,320 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-6.6-AK ○ 32 6.6 M20 1 24 29 5 M6 43400 37000 FLS-A30-32-W 128 24,500 26,950 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-9-AK ○ 32 9 M20 1 24 29 5 M8 43400 31800 FLS-A30-32-W 118 24,500 26,950 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-32-11-AK ○ 32 11 M20 1 24 29 5 M10 43400 25100 FLS-A30-32-W 114 24,500 26,950 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-11-AK ○ 45 11 M30 1.5 29 36 7 M10 84000 65700 FLS-A45-50-W 318 32,400 35,640 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-13.5-AK ○ 45 13.5 M30 1.5 29 36 7 M12 84000 57400 FLS-A45-50-W 280 32,400 35,640 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-45-17.5-AK ○ 45 17.5 M30 1.5 29 36 7 M16 84000 34500 FLS-A45-50-W 254 32,400 35,640 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-17.5-AK ○ 58 17.5 M40 1.5 37 46 9 M16 148000 98000 FLS-A58-62-W 665 42,900 47,190 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-22-AK ○ 58 22 M40 1.5 37 46 9 M20 148000 70000 FLS-A58-62-W 618 42,900 47,190 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-58-26-AK ○ 58 26 M40 1.5 37 46 9 M24 148000 36000 FLS-A58-62-W 577 42,900 47,190 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-22-AK ○ 70 22 M50 1.5 44 54 10 M20 225000 147000 FLS-A68-75-W 1153 57,000 62,700 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-26-AK ○ 70 26 M50 1.5 44 54 10 M24 225000 113000 FLS-A68-75-W 1087 57,000 62,700 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-70-33-AK ○ 70 33 M50 1.5 44 54 10 M30 225000 48000 FLS-A68-75-W 974 57,000 62,700 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-26-AK ○ 80 26 M60 2 49 61 12 M24 323000 211000 FLS-A80-90-W 1565 76,800 84,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-33-AK ○ 80 33 M60 2 49 61 12 M30 323000 146000 FLS-A80-90-W 1440 76,800 84,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSBS-80-39-AK ○ 80 39 M60 2 49 61 12 M36 323000 65000 FLS-A80-90-W 1314 76,800 84,480 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分A2-70の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSBS
本体 SUS303

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

FLSBSレベリングセット - ショートタイプ

  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSBSは高さ調節後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    取りつけねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。
商品記号 ロックナット
FLSBS-A なし
FLSBS-AK あり
  • 高さ調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSBS-45-13.5-AにM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:84000N
取りつけねじ:M12(強度区分 A2-70)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=450N/mm2×84.3mm2×0.7
=26555N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=84000N-26555N
=57445N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSBSレベリングセット - ショートタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります