• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with Hexagon Head

FVMS-V

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FVMS-Vレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 sw3 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVMS-60-M16-75-C3-V 無し 60 M16 2 75 33 12 - 10 - 32 14000 200 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-100-C3-V 無し 60 M16 2 100 33 12 - 10 - 32 14000 234 8,130 8,943 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-125-C3-V 無し 60 M16 2 125 33 12 - 10 - 32 14000 266 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-150-C3-V 無し 60 M16 2 150 33 12 - 10 - 32 14000 299 8,540 9,394 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-75-C3-V 無し 80 M16 2 75 35 12 - 10 - 26 14000 273 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-100-C3-V 無し 80 M16 2 100 35 12 - 10 - 26 14000 307 9,240 10,164 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-125-C3-V 無し 80 M16 2 125 35 12 - 10 - 26 14000 339 9,640 10,604 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-150-C3-V 無し 80 M16 2 150 35 12 - 10 - 26 14000 372 9,640 10,604 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-100-C3-V 無し 80 M20 2.5 100 36 16 - 13 - 26 32000 388 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-125-C3-V 無し 80 M20 2.5 125 36 16 - 13 - 26 32000 439 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-150-C3-V 無し 80 M20 2.5 150 36 16 - 13 - 26 32000 491 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-200-C3-V 無し 80 M20 2.5 200 36 16 - 13 - 26 32000 596 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-100-C3-V 無し 80 M24 3 100 38 20 - 17 - 26 36000 491 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-150-C3-V 無し 80 M24 3 150 38 20 - 17 - 26 36000 639 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-200-C3-V 無し 80 M24 3 200 38 20 - 17 - 26 36000 785 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-75-C3-V 無し 100 M16 2 75 37 12 - 10 - 22 24000 368 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-100-C3-V 無し 100 M16 2 100 37 12 - 10 - 22 24000 402 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-125-C3-V 無し 100 M16 2 125 37 12 - 10 - 22 24000 434 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-150-C3-V 無し 100 M16 2 150 37 12 - 10 - 22 24000 467 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-100-C3-V 無し 100 M20 2.5 100 38 16 - 13 - 22 26000 483 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-125-C3-V 無し 100 M20 2.5 125 38 16 - 13 - 22 26000 534 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-150-C3-V 無し 100 M20 2.5 150 38 16 - 13 - 22 26000 586 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-200-C3-V 無し 100 M20 2.5 200 38 16 - 13 - 22 26000 691 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-100-C3-V 無し 100 M24 3 100 40 20 - 17 - 22 28000 586 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-150-C3-V 無し 100 M24 3 150 40 20 - 17 - 22 28000 734 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-200-C3-V 無し 100 M24 3 200 40 20 - 17 - 22 28000 880 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-75-C3-VK 有り 60 M16 2 75 33 12 24 10 14.8 32 14000 229 8,280 9,108 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-100-C3-VK 有り 60 M16 2 100 33 12 24 10 14.8 32 14000 263 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-125-C3-VK 有り 60 M16 2 125 33 12 24 10 14.8 32 14000 295 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-60-M16-150-C3-VK 有り 60 M16 2 150 33 12 24 10 14.8 32 14000 328 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-75-C3-VK 有り 80 M16 2 75 35 12 24 10 14.8 26 14000 302 9,380 10,318 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-100-C3-VK 有り 80 M16 2 100 35 12 24 10 14.8 26 14000 336 9,430 10,373 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-125-C3-VK 有り 80 M16 2 125 35 12 24 10 14.8 26 14000 368 9,840 10,824 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M16-150-C3-VK 有り 80 M16 2 150 35 12 24 10 14.8 26 14000 401 9,840 10,824 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-100-C3-VK 有り 80 M20 2.5 100 36 16 30 13 18 26 32000 440 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-125-C3-VK 有り 80 M20 2.5 125 36 16 30 13 18 26 32000 491 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-150-C3-VK 有り 80 M20 2.5 150 36 16 30 13 18 26 32000 543 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M20-200-C3-VK 有り 80 M20 2.5 200 36 16 30 13 18 26 32000 648 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-100-C3-VK 有り 80 M24 3 100 38 20 36 17 21.5 26 36000 583 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-150-C3-VK 有り 80 M24 3 150 38 20 36 17 21.5 26 36000 731 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-80-M24-200-C3-VK 有り 80 M24 3 200 38 20 36 17 21.5 26 36000 877 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-75-C3-VK 有り 100 M16 2 75 37 12 24 10 14.8 22 24000 397 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-100-C3-VK 有り 100 M16 2 100 37 12 24 10 14.8 22 24000 431 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-125-C3-VK 有り 100 M16 2 125 37 12 24 10 14.8 22 24000 463 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M16-150-C3-VK 有り 100 M16 2 150 37 12 24 10 14.8 22 24000 496 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-100-C3-VK 有り 100 M20 2.5 100 38 16 30 13 18 22 26000 535 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-125-C3-VK 有り 100 M20 2.5 125 38 16 30 13 18 22 26000 586 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-150-C3-VK 有り 100 M20 2.5 150 38 16 30 13 18 22 26000 638 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M20-200-C3-VK 有り 100 M20 2.5 200 38 16 30 13 18 22 26000 743 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-100-C3-VK 有り 100 M24 3 100 40 20 36 17 21.5 22 28000 678 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-150-C3-VK 有り 100 M24 3 150 40 20 36 17 21.5 22 28000 826 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FVMS-100-M24-200-C3-VK 有り 100 M24 3 200 40 20 36 17 21.5 22 28000 972 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FVMS-V FVMS-VK
ねじ SUS303 SUS303
ベースプレート SUS304 SUS304
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
NBR(黒)
硬度ショアA85±5
ロックナット - SUS304

特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FVMS-V なし
FVMS-VK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります