寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAMS-44-M4-12-NI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 3,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M4-16-NI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 3,680 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M4-20-NI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 3,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M4-25-NI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 31 | 3,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M4-30-NI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 31 | 3,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-12-NI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 29 | 3,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 3,680 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 3,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 3,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 3,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 3,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-44-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 3,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-63-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 65 | 4,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-63-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 66 | 4,300 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 67 | 4,320 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 67 | 4,320 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 68 | 4,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-63-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 4,380 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M5-50-NI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 4,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-63-M6-16-NI | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | 4,300 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | 4,300 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 67 | 4,320 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | 4,320 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 4,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-63-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 70 | 4,380 | CAD | カート | - |
LWAMS-63-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 4,480 | CAD | カート | - |
LWAMS-82-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 128 | 5,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 129 | 5,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 130 | 5,230 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 5,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 132 | 5,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 134 | 5,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M6-60-NI | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 136 | 5,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 132 | 5,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 133 | 5,200 | CAD | カート | - |
LWAMS-82-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 134 | 5,230 | CAD | カート | - |
LWAMS-82-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 135 | 5,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-82-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 137 | 5,280 | CAD | カート | - |
LWAMS-82-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 141 | 5,310 | CAD | カート | - |
LWAMS-82-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 144 | 5,370 | CAD | カート | - |
LWAMS-101-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 252 | 5,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 253 | 5,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 255 | 5,870 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 256 | 5,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 258 | 5,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 261 | 5,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 265 | 6,030 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M10-20-NI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 5,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M10-25-NI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 259 | 5,860 | CAD | カート | - |
LWAMS-101-M10-30-NI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 262 | 5,870 | CAD | カート | - |
LWAMS-101-M10-35-NI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 265 | 5,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAMS-101-M10-40-NI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 268 | 5,940 | CAD | カート | - |
LWAMS-101-M10-50-NI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 274 | 5,990 | CAD | カート | - |
LWAMS-101-M10-60-NI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 280 | 6,030 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
LWAMS-NI | |
---|---|
レバー部 | SCS13 (SUS304相当) |
ねじ部 | SUS303 |
ピン | SUS303 |
コンタクトプレート | ポリアセタール |
調整ねじ | SUS303 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
使用上の注意
調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。