寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAMS-44-M4-12-ANI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M4-16-ANI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M4-20-ANI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M4-25-ANI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 33 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M4-30-ANI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 33 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-12-ANI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 34 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 38 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-44-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 38 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-63-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-63-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 72 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-63-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 73 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-50-ANI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 74 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-63-M6-16-ANI | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 70 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 71 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 73 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-63-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 74 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 76 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 135 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 136 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 138 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 139 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 141 | 7,570 | 8,327 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M6-60-ANI | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 143 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 139 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 140 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 141 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 142 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-82-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 144 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 147 | 7,570 | 8,327 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 150 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 263 | 8,470 | 9,317 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 265 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 266 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 267 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 269 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 272 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 276 | 8,700 | 9,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M10-20-ANI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 267 | 8,470 | 9,317 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M10-25-ANI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 270 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-30-ANI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 273 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-35-ANI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 276 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWAMS-101-M10-40-ANI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 279 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-50-ANI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 285 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-60-ANI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 291 | 8,700 | 9,570 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LWAMS-ANI | |
---|---|
レバー部 | SCS13 (SUS304相当) |
ねじ部 | SUS303 |
ピン | SUS303 |
コンタクトプレート | SUS431 |
調整ねじ | SUS303 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
使用上の注意
調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。