寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWBMS-44-M4-12-NI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M4-16-NI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M4-20-NI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M4-25-NI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M4-30-NI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 28 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-12-NI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 25 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-44-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-63-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-63-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-63-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-50-NI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-63-M6-16-NI | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-63-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 115 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 116 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 117 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M6-60-NI | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 123 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 119 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 120 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-82-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 128 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 229 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 231 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 232 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 234 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 241 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M10-20-NI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 232 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M10-25-NI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 235 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-30-NI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 238 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-35-NI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 241 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LWBMS-101-M10-40-NI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 244 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-50-NI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 250 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-60-NI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
LWBMS-NI | |
---|---|
レバー部 | SCS13 (SUS304相当) |
ねじ部 | SUS303 |
ピン | SUS303 |
コンタクトプレート | ガラス繊維強化ナイロン6 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。