• カムレバー

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

Clamping Lever with Cam - Fix Type

LWBFS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWBM(LWBM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWBFSカムレバー(めねじ) - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lf
すべて
8
10
12
15
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R T D d H h(0°) h(90°) e 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBFS-44-M4 M4 0.7 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 BK 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M4-SG M4 0.7 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 SG 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M4-OR M4 0.7 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 OR 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M4-RD M4 0.7 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 RD 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M5 M5 0.8 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 BK 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M5-SG M5 0.8 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 SG 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M5-OR M5 0.8 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 OR 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-44-M5-RD M5 0.8 8 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.2 24 RD 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M5 M5 0.8 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 51 BK 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
LWBFS-63-M5-SG M5 0.8 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 51 SG 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M5-OR M5 0.8 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 51 OR 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M5-RD M5 0.8 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 51 RD 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M6 M6 1 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 50 BK 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
LWBFS-63-M6-SG M6 1 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 50 SG 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M6-OR M6 1 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 50 OR 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-63-M6-RD M6 1 10 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3 50 RD 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M6 M6 1 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 99 BK 2,960 3,256 CAD カート 実働5日目出荷
LWBFS-82-M6-SG M6 1 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 99 SG 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M6-OR M6 1 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 99 OR 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M6-RD M6 1 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 99 RD 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M8 M8 1.25 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 97 BK 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
LWBFS-82-M8-SG M8 1.25 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 97 SG 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M8-OR M8 1.25 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 97 OR 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-82-M8-RD M8 1.25 12 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 3.7 97 RD 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M8 M8 1.25 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 191 BK 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
LWBFS-101-M8-SG M8 1.25 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 191 SG 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M8-OR M8 1.25 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 191 OR 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M8-RD M8 1.25 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 191 RD 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M10 M10 1.5 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 187 BK 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
LWBFS-101-M10-SG M10 1.5 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 187 SG 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M10-OR M10 1.5 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 187 OR 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
LWBFS-101-M10-RD M10 1.5 15 101 25 26 27 40 25.3 23.8 4.8 187 RD 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
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
LWBFS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ガラス繊維強化ナイロン6

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWBFS


使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびボルトの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWBFSカムレバー(めねじ) - 固定タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。


下記値は,参考値であり保証値ではありません。

LWBFSカムレバー(めねじ) - 固定タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。
LWRBS

LWBFS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります