• ロックピン

ロックピン用ケーブル

Retaining Cable for Lock Pin

PRCS

形状図

PRCSロックピン用ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 組み合わせ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PRCS-150-A-14 150 14 1 6 75 - 両側キーリング 1,590 1,749 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-A-14 200 14 1 7 75 - 両側キーリング 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-A-14 320 14 1 10 75 - 両側キーリング 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-A-18 150 18 1.3 7 125 - 両側キーリング 1,640 1,804 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-A-18 200 18 1.3 8 125 - 両側キーリング 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-A-18 320 18 1.3 10 125 - 両側キーリング 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-A-24 150 24 1.5 9 140 - 両側キーリング 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-A-24 200 24 1.5 10 140 - 両側キーリング 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-A-24 320 24 1.5 12 140 - 両側キーリング 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-B-14 150 14 1 8 75 1500 片側キーリング・片側座金 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-B-14 200 14 1 9 75 1500 片側キーリング・片側座金 1,860 2,046 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-B-14 320 14 1 11 75 1500 片側キーリング・片側座金 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-B-18 150 18 1.3 9 125 1500 片側キーリング・片側座金 1,780 1,958 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-B-18 200 18 1.3 10 125 1500 片側キーリング・片側座金 1,880 2,068 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-B-18 320 18 1.3 12 125 1500 片側キーリング・片側座金 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-B-24 150 24 1.5 9 140 1500 片側キーリング・片側座金 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-B-24 200 24 1.5 11 140 1500 片側キーリング・片側座金 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-B-24 320 24 1.5 12 140 1500 片側キーリング・片側座金 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-150-C 150 - - 10 - 1500 両側座金 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-200-C 200 - - 12 - 1500 両側座金 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
PRCS-320-C 320 - - 13 - 1500 両側座金 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PRCS-A PRCS-B PRCS-C
ケーブル SUS316相当 SUS316相当 SUS316相当
ケーブル被覆 ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル
キーリング SUS316Ti相当 SUS316Ti相当 -
座金 - SUS316相当 SUS316相当

特長

  • ロックピンの紛失防止用ケーブル。
  • SUS316相当。耐蝕性にすぐれています。
  • ケーブル両端の取りつけ方法は、キーリングと座金の組み合わせから選択できます。
    PRCS-A----両側キーリング
    PRCS-B----片側キーリング・片側座金
    PRCS-C----両側座金

関連商品

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PRCSロックピン用ケーブル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンにはこのような商品があります