単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM-ND-10-M4 | 25 | 10 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 4.5 ±0.1 | 4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-ND-13-M5 | 60 | 13 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 4.5 ±0.1 | 6 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-ND-16-M6 | 95 | 16 ±0.1 | M6 | 1 | 8 | 4.5 ±0.1 | 9 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-ND-20-M6 | 140 | 20 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 6 ±0.1 | 17 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-ND-25-M6 | 200 | 25 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.1 | 29 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-ND-32-M6 | 350 | 32 ±0.1 | M6 | 1 | 10 | 7 ±0.1 | 46 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-NDの材質・仕上げ
JDM-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 80℃ |