• FA用小型強力マグネット

ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

Retaining Magnet

JDH-HF

形状図

JDH-HFホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
16
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D D1 d H1 H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDH-HF-16-10-A 18 16 10 3 24.5 4.5 14 740 814 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-25-13.5-A 40 25 13.5 4 30.5 7 23 920 1,012 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-32-13.5-A 80 32 13.5 4 30.5 7 42 990 1,089 CAD カート 在庫品
JDH-HF-40-13.5-A 125 40 13.5 4 30.5 8 72 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
JDH-HF-50-13.5-A 220 50 13.5 4 32 10 149 1,520 1,672 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-63-13.5-A 350 63 13.5 4 36 14 342 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
JDH-HF-80-23-A 600 80 23 6 57.5 18 720 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-16-10-B 18 16 10 3 24.5 4.5 14 740 814 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-25-12.5-B 40 25 12.5 4 30.5 7 23 920 1,012 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-32-12.5-B 80 32 12.5 4 30.5 7 42 990 1,089 CAD カート 在庫品
JDH-HF-40-12.5-B 125 40 12.5 4 30.5 8 72 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
JDH-HF-50-12.5-B 220 50 12.5 4 35 10 149 1,520 1,672 CAD カート 実働10日目出荷
JDH-HF-63-12.5-B 350 63 12.5 4 38 14 342 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
JDH-HF-80-20-B 600 80 20 6 51.5 18 720 4,780 5,258 CAD カート 実働10日目出荷
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
JDH-HF
磁石 ハードフェライト
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
フック・アイボルト SPCC相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 200℃

特長

  • フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
  • 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
    JDH-HF-A----フックつき
    JDH-HF-B----アイボルトつき

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す

FA用小型強力マグネットにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事