• プランジャ

PCF-B

スモールプランジャ

Small Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCF-Bスモールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
9
12
14
16
19
22
24
30
34
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCF-4-B M4 0.7 1.5 9 1.8 0.6 BB-4 4.5/12.5 0.6 なし 軽荷重 270 CAD カート 在庫品
PCF-5-B M5 0.8 2 12 2.4 0.8 BB-5 5/13 0.9 なし 軽荷重 270 CAD カート 在庫品
PCF-6-B M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 6/17 1.5 なし 軽荷重 270 CAD カート 在庫品
PCF-8-B M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 16/33 3.5 なし 軽荷重 290 CAD カート 在庫品
PCF-10-B M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 19/42 7 なし 軽荷重 290 CAD カート 在庫品
PCF-12-B M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 22/57 10 なし 軽荷重 520 CAD カート 在庫品
PCF-16-B M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 38/78 24 なし 軽荷重 730 CAD カート 在庫品
PCF-20-B M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 39/81 43 なし 軽荷重 1,200 CAD カート 在庫品
PCF-24-B M24 3 8 34 13 3 BB-16 72/155 70 なし 軽荷重 2,210 CAD カート 在庫品
PCF-6-BS M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 11/25 1.5 なし 重荷重 280 CAD カート 在庫品
PCF-8-BS M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 23/59 3.5 なし 重荷重 320 CAD カート 在庫品
PCF-10-BS M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 20/54 7 なし 重荷重 360 CAD カート 在庫品
PCF-12-BS M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 38/96 10 なし 重荷重 530 CAD カート 在庫品
PCF-16-BS M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 50/100 24 なし 重荷重 760 CAD カート 在庫品
PCF-20-BS M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 52/133 43 なし 重荷重 1,290 CAD カート 在庫品
PCF-24-BS M24 3 8 34 13 3 BB-16 91/223 70 なし 重荷重 1,990 CAD カート 在庫品
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
PCF-B*1 PCF-BS*1
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L(硬度700±50HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L(硬度700±50HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

*1: PCF-BSPCF-BSNPCF-BPCF-BNと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。


特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ
B スティール 軽荷重
BS スティール 重荷重
BN ステンレス 軽荷重
BSN ステンレス 重荷重

使用例

リリーフ弁として。

PCF-Bスモールプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事