• プランジャ

スモールプランジャ

Small Plunger

PCF-BN

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCF-BNスモールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
L
すべて
9
12
14
16
19
22
24
30
34
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCF-4-BN M4 0.7 1.5 9 1.8 0.6 BB-4 4.5/12.5 0.6 なし 軽荷重 900 990 CAD カート 在庫品
PCF-5-BN M5 0.8 2 12 2.4 0.8 BB-5 5/13 0.9 なし 軽荷重 900 990 CAD カート 在庫品
PCF-6-BN M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 6/17 1.5 なし 軽荷重 900 990 CAD カート 在庫品
PCF-8-BN M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 16/33 3.5 なし 軽荷重 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
PCF-10-BN M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 19/42 7 なし 軽荷重 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
PCF-12-BN M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 22/57 10 なし 軽荷重 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PCF-16-BN M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 38/78 24 なし 軽荷重 2,260 2,486 CAD カート 実働5日目出荷
PCF-20-BN M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 39/81 43 なし 軽荷重 3,120 3,432 CAD カート 実働5日目出荷
PCF-24-BN M24 3 8 34 13 3 BB-16 72/155 70 なし 軽荷重 4,830 5,313 CAD カート 実働5日目出荷
PCF-6-BSN M6 1 2 14 2.7 1 BB-6 11/25 1.5 なし 重荷重 970 1,067 CAD カート 在庫品
PCF-8-BSN M8 1.25 2 16 3.8 1.2 BB-8 23/59 3.5 なし 重荷重 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
PCF-10-BSN M10 1.5 2.5 19 4.5 1.5 BB-10 20/54 7 なし 重荷重 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
PCF-12-BSN M12 1.75 3.5 22 6 2 BB-12 38/96 10 なし 重荷重 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
PCF-16-BSN M16 2 4.5 24 8.5 2 BB-16 50/100 24 なし 重荷重 2,460 2,706 CAD カート 実働5日目出荷
PCF-20-BSN M20 2.5 6.5 30 10 2.5 BB-16 52/133 43 なし 重荷重 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
PCF-24-BSN M24 3 8 34 13 3 BB-16 91/223 70 なし 重荷重 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
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
PCF-BN PCF-BSN
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
窒化処理
SUS303
窒化処理
スプリング SUS631J1 SUS631J1

特長

  • スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 材質 荷重タイプ
B スティール 軽荷重
BS スティール 重荷重
BN ステンレス 軽荷重
BSN ステンレス 重荷重

使用例

リリーフ弁として。

PCF-BNスモールプランジャ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります