• プランジャ

PLP-16-15-SS

ロングストロークプランジャ

Long Stroke Plunger with Nylon Lock

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PLP-16-15-SSの形状図

PLPロングストロークプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLP-16-15-SS M16 2 15 60 35 8 2.5 5 BB-12 PPW-16 15/78 52 あり 重荷重 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
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
PLP-16-15-SSの材質・仕上げ

PLP-S PLP-SS
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C*1
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール
(硬度57-63HRC)
三価クロメート処理
スティール
(硬度57-63HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SWPB SWPB
ゆるみ止め ナイロンロック ナイロンロック

*1: PLP-12-10-SSの本体の材質は、SCM435相当になります。


PLP-16-15-SSの特長

  • オイルブレーカ・ノックアウト・ポジショナなどの用途に。
  • ゆるみ止めナイロンロックつき。
  • PLP-S----軽荷重
    PLP-SS----重荷重
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報

使用上の注意

取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

使用例

油着防止に。

PLPロングストロークプランジャ


関連商品

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PLPロングストロークプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PLPにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります