寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | L1 | L2 | L3 | d | s | W | c | 荷重(N) | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQCM-5-20-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 20 | 軽荷重 | 4 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-5-20-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 20 | 軽荷重 | 6 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-5-50-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 50 | 中荷重 | 5 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-5-50-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 50 | 中荷重 | 6 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-5-100-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 100 | 重荷重 | 5 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-5-100-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 6 | 3.5 | 5 | 10 | 0.8 | 1.5×45° | 100 | 重荷重 | 7 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-40-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 40 | 軽荷重 | 5 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-40-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 40 | 軽荷重 | 7 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-75-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 75 | 中荷重 | 5 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-75-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 75 | 中荷重 | 7 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-150-11.5-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 11.5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 100 | 重荷重 | 5 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-6-150-19-SB | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1.5×45° | 100 | 重荷重 | 8 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-100-18-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 18 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 100 | 軽荷重 | 21 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-100-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 31.5 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 100 | 軽荷重 | 29 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-200-18-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 18 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 150 | 中荷重 | 21 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-200-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 31.5 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 150 | 中荷重 | 29 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-300-18-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 18 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 205 | 重荷重 | 21 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQCM-10-300-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細目 | 31.5 | 16 | 11 | 10 | 16 | 1.6 | 2×45° | 205 | 重荷重 | 29 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PQCM | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール、焼入れ 三価クロメート処理 |
| パッキン | CR(クロロプレンゴム) |
| スプリング | 軽荷重:SUS301相当 中荷重:ばね鋼、四三酸化鉄皮膜 重荷重:ばね鋼、三価クロメート処理 |
特長
- ねじ込みタイプのクイックピンプランジャ。
- ワンタッチでワークを位置決め・固定できます。
- パッキンつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
- 荷重・本体長さを選択できます。
-
荷重識別のため、スプリングに色がついています。
軽荷重----薄い茶
中荷重----黒
重荷重----シルバー

使用上の注意
5,000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。底部からのみグリース塗布ができます。

取りつけ方法
取付穴の位置は、ワーク長さ ℓm と穴オフセット x によって決まります。x は以下のように計算します。
W = ピンの最大移動量
t = ワークの高さ
x = ワーク端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
①ワーク高さ t がL3より大きい場合
x=d/2-W/2
②ワーク高さ t がL3 以下の場合
x=d/2-(L3-t)×0.123
①の場合、横方向のクランプ力に加えて下向きの引き込み力が発生し、ワークを接触面へ押し付けます。


取りつけ穴寸法

PQCM用アクセサリ
取りつけピンPQCM-Sがあります。