• プランジャ

PSP-N

ショートストロークプランジャ

Short Stroke Plunger

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSP-Nショートストロークプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
20
27
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PSP-5-3-N M5 0.8 3 20 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 2/9.8 2 710 CAD カート -
PSP-5-5-N M5 0.8 5 27 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5 2/9.8 3 780 CAD カート -
PSP-6-3-N M6 1 3 25 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 5.9/9.8 3 710 CAD カート -
PSP-6-5-N M6 1 5 30 2.5 1.6 2 BB-6 PPW-6 2/9.8 4 780 CAD カート -
PSP-8-3-N M8 1.25 3 25 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 5.9/9.8 6 760 CAD カート -
PSP-8-5-N M8 1.25 5 27 3.1 2.2 2.5 BB-8 PPW-8 2.9/9.8 9 780 CAD カート -
PSP-10-5-N M10 1.5 5 30 3.8 2.2 3 BB-8 PPW-10 5.9/14.7 11 870 CAD カート -
PSP-12-5-N M12 1.75 5 30 5.5 2.5 4 BB-10 PPW-12 5.9/14.7 15 910 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PSP-N
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ SCM435相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン ポリアセタール(白)
スプリング SWPB
ゆるみ止め エポキシ樹脂マイクロカプセル

特長

  • ゆるみ止めのための固着材が封入されたマイクロカプセルをコーティングしています(M3・M4を除く)。
  • PSP-Nはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 ピン材質 荷重タイプ
PSP スティール 軽荷重
PSP-N プラスティック 軽荷重
PSP-S スティール 重荷重
PSP-Z スティール 極重荷重

使用上の注意

取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行ってください。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

ステンレス製のショートストロークプランジャPSPSがあります。
PSPSPSPS-N

PSP-Nショートストロークプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSP-Nショートストロークプランジャ