• プランジャ

スプリングプランジャ

Spring Plunger

PSF-SN-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSP(PSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSF-SN-Sスプリングプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
L
すべて
26
28
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSF-8-SN-S M8 1.25 3 26 3.8 1.5 2.5 BB-8 PPW-10 9/24 7 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
PSF-10-SN-S M10 1.5 3.5 28 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 15/30 12 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
PSF-12-SN-S M12 1.75 4 35 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 24/50 21 4,930 5,423 CAD カート 実働15日目出荷
PSF-16-SN-S M16 2 5 40 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 36/58 44 8,130 8,943 CAD カート 実働15日目出荷
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
PSF-SN-S
本体 SUS303
ピン SUS303
スプリング SUS303
シール NBR

特長

  • ステンレス製のピンタイプのプランジャです。
  • シールつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSF-SN-Sスプリングプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSF-SN-Sスプリングプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります